ILC 151 ETH
-
Styrsystem
2700974
Inline-Controllern ger möjlighet att kommunicera via PROFINET och Modbus/TCP. Programmeringen sker med PC Worx eller PC Worx Express (IEC61131‑3).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Inline-Controller |
| Konstruktion | modulär |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Processor | AlteraNios® II 64 MHz |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 256 kbyte |
| Remanent dataminne | 8 kbyte (NVRAM) |
| Lagringsminne | 256 kbyte |
| Antal datamoduler | beroende på lagringsminne |
| Antal trådar (tasks) | 8 |
| Systemgränser Styrenhet | |
| Processdata (INTERBUS-in-/utgångsdata) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Processdata (Modbus TCP-client) | max. 16384 Bit (intern Modbus/TCP klient) |
| Antal understödda abonnenter (INTERBUS) | max. 128 |
| Antal Modbus TCP-klienter | max. 8 FW senare än 4.42 |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare (INTERBUS) | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 16 |
| Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | max. 3 |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-enhet |
| Specifikation | 2.2 |
| Antal platser | 1 |
| Device ID | 007Ehex / 126dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Säkerhetsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlängd (master) | 512 Byte |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Understödda programspråk | Instruktionslista (AWL/IL) |
| Sekvensprogrammering (AS/SFC) | |
| Ladderprogram (KOP/LD) | |
| Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD) | |
| Strukturerad text (ST) | |
| Systemkrav | |
| Konfigurationsverktyg | Config+ från version 1.01 |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikationsgränssnitt | OPC |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja |
| Beskrivning realtidsklocka | 8,5 s/dag integrerad (med batteribackup) |
| Gångreserv | max. 240 h (vid 25 °C) |
| Potentialer: 24 V-försörjning UILC | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning | typ. 80 mA (utan anslutna I/O-plintar) |
| Potentialer: 7,5 V-logikförsörjning UL (potentialbrygga) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC ±5 % |
| Strömförsörjning | max. 0,8 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer: 24 V analogförsörjning UANA (potentialkorskopplare) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförsörjning | max. 0,5 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer: 24 V-huvudinmatning UM | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförsörjning | max. 8 A DC (Summa av UM + US) |
| Strömförbrukning | max. 8 A DC |
| 6 mA (utan givare) | |
| Potentialer: 24 V-segmentinmatning US | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförsörjning | max. 8 A (Summa av UM + US) |
| Strömförbrukning | max. 8 A DC |
| 10 mA (utan ställdon) | |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 typ 1 NPN/PNP |
| Antal ingångar | 8 |
| Kabellängd | max. 30 m |
| Anslutningstyp | IBS-Master |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänningsområde | -0,5 V ... 30 V |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -0,5 V ... 5 V |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V ... 30 V |
| Ingångsmärkström vid UIN | typ. 7 mA |
| max. 15 mA | |
| Ingångsfiltertid | typ. 5 ms (Signalbyte 01) |
| typ. 5 ms (Signalbyte 10) | |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 4 |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Maximal utgångsström per modul / plint | 2 A |
| Nominell last lampor | 12 W |
| Resistiv nominell last | 12 W |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Webbserver | ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| INTERBUS-Lokalbuss (Master) | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkopplingsbar) |
| Parametrisering/övervakning/diagnos | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | 6-polig MINI-DIN-hylsa (PS/2) |
| Överföringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Antal kanaler | 1 |
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stötar | 25g, kriterium 1, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (testtid 10 dagar), svavelsulfid (H2S) 1 ±0,3 ppm (testtid 4 dagar), vid 25 °C och 75 % luftfuktighet |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska fältIEC 61000-4-3 Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Snabba transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium A, alla gränssnitt ±1 kVKriterium B, alla gränssnitt ±2 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Transient överspänning (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, försörjningsledningar DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetriska/asymmetriska), kabelskärm för fältbuss: ±1,0 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Ledningsförda störningarIEC 61000-4-6 Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Kontroll av störsändning enligt EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 Klass A |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2700974 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRAAAA |
| Produktnyckel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665506 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 363 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 348,2 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 6c30b054-6cee-47f6-9b39-a504876fff1b |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 40,6 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationsminne 2701799
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationsminne 2701190
-
AX OPC SERVER - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2985945
-
IPASSIGN - Programvara 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402686
Fördelar
Minnesexpansion med upp till 2 GB är möjlig med ett SD-kort med jackbar anslutning
Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
Fullvärdig INTERBUS-master (4096 I/O-punkter)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integrerad FTP- och HTML5-webbserver
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge