PC WORX UA SERVER tillhandahåller alla OPC UA clients variabler för styrsystem, som programmerats med PC Worx. Alla variabler avbildas enligt PLCopen profilen i servern. Variabelnamnen synkroniseras automatiskt ur det aktuella projektet. Servern stöder alla säkerhetsprofiler över binärprofilen, så att alla åtkomster kan regleras.
En användarvänlig konfigurator leder genom styrsystemens konfigurationer och säkerhetsinställningarna. Även diagnostikinformation för aktuell kommunikation kan indikeras med konfiguratorn från en annan dator.
PC WORX UA SERVER-PLC 80
-
Drivrutiner och gränssnittsprogramvara
2402686
OPC UA-Server för kommunikation med max. 200 styrsystem
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygsstöttad säkerhetskonfiguration
Detaljerade diagnostikegenskaper
Direkta access till alla datatyper, arrays och komplexa strukturer som stöds av PC WORX
Transparent åtkomst till redundanta styrsystem
Standardiserad access enligt PLCopen informationsmodell för IEC 61131-3