Det modulära hög prestanda styrsystemet AXC 1050 för Axioline-I/O-systemet är snabbt, robust och enkelt - dvs. konsekvent designat för maximal prestanda, enkelt handhavande och användning i tuffa industrimiljöer.
AXC 1050
-
Styrsystem
2700988
Axiocontrol för direkt kontroll av Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-gränssnitt och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3. Komplett med anslutningskontakt och märkfält.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Axiocontrol |
| Konstruktion | modulär |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Operativsystem | embOS |
| Processor | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 2 Mbyte |
| Remanent dataminne | 48 kbyte (NVRAM) |
| Lagringsminne | 2 MByte |
| Cykeltid | 1 ms (vid cyklisk uppgift) |
| Antalet styruppgifter | 8 |
| Antal trådar (tasks) | 8 |
| Systemgränser Styrenhet | |
| Processdata (Axioline-in-/utgångsdata) | max. 8192 Bit (per station) |
| Processdata (Axioline-ingångsdata) | max. 4096 Bit (Axioline F-lokalbuss (input)) |
| Processdata (Axioline-utgångsdata) | max. 4096 Bit (Axioline F-lokalbuss (output)) |
| Processdata | max. 32768 Bit (intern Modbus/TCP klient) |
| Antal understödda abonnenter (Axioline) | max. 63 (per station) |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare (Axioline) | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Specifikation | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| Stödd funktion (PROFINET-Controller) | MRP |
| Stödd funktion (PROFINET-Device) | MRP |
| Uppdateringshastighet | min. 32 ms (16 enheter) |
| min. 32 ms (8 enheter) | |
| min. 16 ms (4 enheter) | |
| min. 8 ms (2 enheter) | |
| min. 4 ms (1 enhet) | |
| Antal understödda abonnenter (PROFINET-Controller) | max. 16 (vid PROFINET-Controller) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | ja |
| Hänvisning redundansfunktion | applikativ systemredundans möjlig |
| Säkerhetsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlängd (master) | 1482 Byte |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Understödda programspråk | Instruktionslista (AWL/IL) |
| Sekvensprogrammering (AS/SFC) | |
| Ladderprogram (KOP/LD) | |
| Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD) | |
| Strukturerad text (ST) | |
| Systemkrav | |
| Konfigurationsverktyg | Config+ från version 1.01 |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikationsgränssnitt | OPC |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3,2 W |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja |
| Beskrivning realtidsklocka | 1,73 s/dag = 20 ppm vid 25 °C |
| Gångreserv | 240 h |
| Potentialer | |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd spänningsförsörjning; elektronisk |
| Polaritetsskydd spänningsförsörjning; elektronisk | |
| Potentialer: Matning av logikspänninng UL (från UL produceras Axioline F-lokalbussens UBus försörjning) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 650 mA (med 2 A till UBus för I/O:s och UL = 24 V) |
| Strömförbrukning | typ. 100 mA (utan I/O:s och UL = 24 V) |
| Effektförbrukning | max. 13,2 W (2,0 A till UBus, UL = 24 V) |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförsörjning | 2 A |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Webbserver | ja |
| Axioline F-lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s (halv- eller fullduplex (automatisk registrering)) |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Antal kanaler | 2 |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Överföringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 74 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C upp till 2000 m ö.h. |
| -25 °C ... 55 °C upp till 3000 m ö.h. | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2, ingen kondensation, ingen isbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2, ingen kondensation, ingen isbildning) |
| Stöt (drift) | 10g (Test av kontinuerliga chocker enligt EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska fältIEC 61000-4-3 Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Snabba transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Transient överspänning (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, försörjningsledningar DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetriska/asymmetriska), kabelskärm för fältbuss: ±1,0 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Ledningsförda störningarIEC 61000-4-6 Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Test av störemission enligt EN IEC 61000-6-3 Klass B |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2700988 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRAAEA |
| Produktnyckel | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 234,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 244 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Kompatibla produkter
-
AX OPC SERVER - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2985945
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationsminne 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program-/konfigurationsminne 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program-/konfigurationsminne 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationsminne 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - anslutningskabel 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringsprogramvara 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogramvara 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402686
-
AXL F BS BK - Bussanslutningskontakt 2701422
-
AXL CN S/UL - Kontakt 2701421
Fördelar
PROFINET-controller för upp till 16 enheter och/eller PROFINET-enhetsfunktion
Minnesexpansion med upp till 2 GB är möjlig med ett SD-kort med jackbar anslutning
Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Integrerad FTP- och HTML5-webbserver
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge