Program- och konfigurationsminne för lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem, med licensnyckel för funktionsblockbiblioteken.
Funktionsblocken för PDPI-reglering från Phoenix Contact är utrustade med denna licensmetod, dvs. man måste betala en licens för varje styrsystem där komponenten som kräver licens ska användas. Under körningens kontrollerar komponenterna licensen som är lagrad i styrsystemet och aktiverar den eller så kan den användas i demoläge under en begränsad tid.
Beakta de tekniska egenskaperna som är angivna för ditt/dina styrsystem och kontrollera om de är lämpliga för din tillämpning.
För användare som inte använder funktionsblock-biblioteken finns alternativt program- och konfigurationsminnet även tillgängligt utan licens.
SD FLASH 512MB PDPI PRO
-
Program-/konfigurationsminne
2701801
Program- och konfigurationsminne, jackbart, 512 Mbyte med licensnyckel för licensering av funktionskomponent PDPI - PRO för exakt flerkanalsreglering med självoptimering, extra funktioner: t.ex. börvärdesbearbetning, för uppvärmnings- och kylningsfunktioner.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel för funktionsblockbibliotek