PC WORX SRT - Styrsystem
2701680

Med denna mjukvaru-PLC kan din dator nu även uträtta alla styruppgifter. Styr dina processer helt efter behov via PROFINET eller Modbus/TCP

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
OPC-stöd med hjälp av AX OPC Server
FTP-server
Enkel installation på Valueline industridatorer
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
Integrerad PROFINET I/O-controller och PROFINET Device
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)