VL2 PPC 1000 - Panel-PC
2403047

Valueline®-Industri-Panel-PC (PPC) med IP65, fläktlös konstruktion och Intel® Atom™ E3845-processor. Upp till 4 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter i formaten HDD och SSD.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Moderna användarkoncept tack vare Multitouch-stöd
Användarvänlig tack vare lättillgängliga komponenter
Fläktlöst utförande för industriella applikationer
Attraktiv industri-design som uppvärderar anläggningen
Robust och stabil genom industritålig Glasfront
Konfigurerbar som paneldator (PPC)