VL2 PPC 2000
-
Panel-PC
2400334
Valueline® industri-panel-PC (PPC) utan fläkt med skyddsklass IP66 och Intel® Celeron® N2930-processor. Upp till 8 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter, t.ex. i form av HDD eller SSD. Ett fack för PCI- eller PCIe-kort finns som tillval.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Panel-PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Lagringsminne | utan dataminne |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| Kylning | passiv |
| PCI-tillval 1 | utan plats |
| PCI | |
| PCIe x1 | |
| Raidsystem | utan RAID-system |
| kortplatser | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Display-typ | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Bildskärmsupplösning | 1366 x 768 Pixel (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| Touch-teknik | projektiv-kapacitiv, tio-punkts-drift |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | > 50000 h (Beroende på konfiguration) |
| Antal färger | 16,7 milj. färger |
| Grafikkort | Intel® HD grafik |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 2.0 | |
| Gränssnitt som tillval | utan tillvalsgränssnitt |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x audio-utgång (3,5 mm), 1x audio-ingång (3,5 mm) | |
| Monitorutgång | 1 x BildskärmPort |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 394,4 mm / 263,2 mm / (Väggfördjupning för 15,6"-display) |
| 455 mm / 303,2 mm / (Väggfördjupning för 18,5"-display) | |
| 522 mm / 344 mm / (Väggfördjupning för 21,5"-display) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP66 (framsida), IP30 (baksida) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (med SSD) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g, 11 ms, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Monteringsöppning |
| Artikelnr | 2400334 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBAAB |
| Produktnyckel | DRBAAB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10 318 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9 318 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nummer: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffertmodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Montageram-set 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Skyddslock 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Minne 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Minne 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Minne 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Minne 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Kylenhet 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tillbehör 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - HDD-monteringsram 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Programvarupaket 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Monteringsfläns 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogramvara 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777992
Fördelar
Konfigurerbar som paneldator (PPC)
Fläktlöst utförande för industriella applikationer
Energieffektiv Intel® Celeron® fyrkärnig processor
Paneldator (PPC): IP65 på framsidan och IP20 på baksidan
Lätt urtagbara roterande eller Solid State-drivenheter i olika format
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge