Designline PPC15 1000 är en VESA-monterad industri-PC med skyddsklass IP65 och 15-tums LCD med LED-bakgrundsbelysning. Intel® Atom-processorn E680T, 1,6 GHz, erbjuder ett balanserat förhållande mellan processorprestanda och energieffektivitet. Den fläktlösa konstruktionen och den flexibla VESA-monteringen gör DL PPC15 1000 till en produkt som kan användas för många olika tillämpningar. En konfigurerbar COM-port gör det möjligt att ansluta den till äldre seriella enheter. DL PPC15 1000 har en modern, ergonomisk konstruktion och är precis så robust som man förväntar sig av en industriell datorprodukt.
DL PPC15 1000
-
Panel-PC
2701665
VESA-monterad, fläktlös industri-PC med skyddsklass IP65, 15-tums-LCD-display med LED-bakgrundsljus och resistiv single-pekskärm. Energieffektiv Intel® Atom™-processor. 2 GB RAM. HDD/SSD-datalagringsalternativ med valfritt operativsystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Underhållsvänlig
LED bakgrundsbelysning
Energieffektiv processor
Modern, ergonomisk konstruktion
Utvidgat temperaturområde
Konfigurerbar
IP65-runtomskydd