Phoenix Contact Valueline®-industridator med konfigurationsalternativ. Display, dataminne, arbetsminne, PCI-platser, CFast®-platser och monteringsmetod är valfria.
VL BPC 3000
-
Box PC
2400183
Industri-box-PC (BPC) med skyddsklass IP20, fläktlös konstruktion och Intel®Core™ i3-4010U-processor. Upp till 16 GB RAM. Möjlighet till masslagringsenheter i form CFast®, HDD eller SSD. PCI-expansionskontakter finns tillgängliga.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Box PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Lagringsminne | utan dataminne |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Kylning | passiv |
| PCI-tillval 1 | utan plats |
| öppen kontakt | |
| PCI-tillval 2 | utan kontakt |
| öppen kontakt | |
| kortplatser | utan kontakt |
| 2x PCI | |
| Optisk enhet | utan drivenhet |
| diskettstation | utan |
| Programvarutangentbord | Engelska |
| Display | |
| Display-typ | utan display |
| Bildskärmsupplösning | utan |
| Touch-teknik | utan touch-teknik |
| Displaybelysningstyp | utan |
| Användarprogram | utan användarmjukvara |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (typisk) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Monitorutgång | 1 x BildskärmPort |
| 1x DVI-D | |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-IS |
| Bredd | 265 mm |
| Höjd | 207 mm |
| Djup | 87 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | beroende på konfiguration |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 265 mm / 207 mm / 87 mm (beroende på konfiguration) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | / / (beroende på konfiguration) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C (Konfigurationsmöjligheter kan påverka drifttemperaturen. För ytterligare information, se användarhandboken) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | Puls 15g, 11 ms enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | IEC 60068-2-27 |
| Monteringssätt | Bokmontering |
| Väggmontering |
| Artikelnr | 2400183 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBAAA |
| Produktnyckel | DRBAAA |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 21 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,8 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nummer: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
-
-
VL I7 HDD TRAY - HDD-monteringsram 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Minne 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Minne 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Minne 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Minne 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Programvarupaket 1096119
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Monteringsset 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Monteringsset 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Monteringsset 2913164
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogramvara 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777992
Fördelar
Kompakt, robust kapsling
Flexibla monteringsmöjligheter
Vägg, hylla
Två integrerade 10/100/1000 Ethernet-anslutningar med separata MAC-adresser
USB 2.0- och 3.0-anslutningar
Upp till 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge