VL2 BPC 1000
-
Box PC
2403046
Industri-box-PC (BPC) med skyddsklass IP30, fläktlös konstruktion och Intel® Atom™ E3845-processor med upp till 4 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter i formaten HDD och SSD.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Box PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 4 GB DDR3 |
| Lagringsminne | utan dataminne |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Kylning | passiv |
| kortplatser | 1x SD |
| Display | |
| Display-typ | utan display |
| Bildskärmsupplösning | utan |
| Touch-teknik | utan touch-teknik |
| Displaybelysningstyp | utan |
| Grafikkort | Intel® HD grafik |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Rippel | max. 10 % |
| Strömförbrukning typisk | 0,9 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Gränssnitt som tillval | utan tillvalsgränssnitt |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorutgång | 1 x BildskärmPort |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Bredd | 271 mm |
| Höjd | 211 mm |
| Djup | 65 mm |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Kåpans material | Försinkad stålplåt, pulverlackerad (svart) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP30 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (med SSD) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g med SSD, 0,5g med HDD, enligt EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Bokmontering |
| Väggmontering |
| Artikelnr | 2403046 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBAAA |
| Produktnyckel | DRBAAA |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,4 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
Kompatibla produkter
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Programvarupaket 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Minne 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Minne 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Minne 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Programvarupaket 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777992
Fördelar
Användarvänlig tack vare lättillgängliga komponenter
Fläktlöst utförande för industriella applikationer
Konfigurerbar som boxdator (BPC)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge