VL2 PPC7 1000
-
Panel-PC
2403708
Valueline® industri-panel PC (PPC) med IP65. 17,8 cm/7 tums TFT-display, fläktlös konstruktion och med Intel® Atom™ E3845-processor. Upp till 4 GB RAM. Datalagringsmöjligheter upp till 64 GB.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Panel-PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 4 GB DDR3 |
| Lagringsminne | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Kylning | passiv |
| kortplatser | 1x SD |
| Display | |
| Display-typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-teknik | projektiv-kapacitiv, fyr-punkts-drift |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | > 50000 h |
| Antal färger | 16,7 milj. färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 60,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 60,00 ° |
| Grafikkort | Intel® HD grafik |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Strömförbrukning typisk | 1,1 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Gränssnitt som tillval | utan tillvalsgränssnitt |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorutgång | 1 x BildskärmPort |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 208 mm / 149 mm / 6 mm (Frontplatta) |
| / / 88 mm | |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 198 mm / 138 mm / 105 mm (Ursparning för installation (± 0,5 mm)) |
| Inbyggnadsdjup | 111 mm, (med valfritt gränssnitt) |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad, borstad) |
| Kåpans material | Försinkad stålplåt, pulverlackerad (svart) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP66 (framsida), IP30 (baksida) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Artikelnr | 2403708 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBAAB |
| Produktnyckel | DRBAAB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 200 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 180 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffertmodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Montageram-set 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Skyddslock 1652606
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Minne 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Minne 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Minne 1054264
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogramvara 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777992
Fördelar
Moderna användarkoncept tack vare Multitouch-stöd
Användarvänlig tack vare lättillgängliga komponenter
Fläktlöst utförande för industriella applikationer
Attraktiv industri-design som uppvärderar anläggningen
Robust och stabil genom industritålig Glasfront
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge