VL BPC 2000 - Box PC
2402759

Valueline® industri-box PC (BPC) i fläktlöst utförande med skyddsklass IP20. Energieffektiv Intel® Celeron®Quad-Core-processor N2930. Upp till 8 GB RAM. Möjlighet till masslagringsenheter i format Fast®, HDD eller SSD.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Kompakt, robust kapsling
Flexibla monteringsmöjligheter
Vägg, hylla
Två integrerade 10/100/1000 Ethernet-anslutningar med separata MAC-adresser
USB 2.0- och 3.0-anslutningar
Upp till 16 GB RAM