De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 5+PE, storlek: D7, effektkontakter: 5, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Push-in-anslutning, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt