cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |
Tvärbrytbar plint, utan kopplingsstycke, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produkttyp | Genomgångsplint |
Produktfamilj | UGSK |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Märkarea | 6 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M4 |
Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Avisoleringslängd | 11 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Märkström | 41 A |
Belastningsström maximal | 57 A (vid 10 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 6 mm² |
Bredd | 8,2 mm |
Höjd | 61 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 53,5 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -40 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Godkänd i test | |
Kortslutningsströmstest 6 mm² | 4,1 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Provkraft börvärde | 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnr | 0305080 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1233 |
Produktnyckel | BE1233 |
GTIN | 4017918000745 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,363 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 26,079 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |