PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
-
Optokopplarmodul
2966634
E-nummer:
4029050
E-nummer:
4029050
PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 24 V DC, utgång: 3-33 V DC/3 A
Produktdetaljer
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Universal |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,2 W |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingång/utgån) |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Märkspänning (anslutet Solid-State-relä) | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,8 |
Typisk ingångsström vid UN | 8,5 mA |
Typisk inkopplingstid | 20 µs (vid UN) |
Frånkopplingstid typisk | 300 µs (vid UN) |
Driftindikering | LED gul |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Brytdiod; Brytdiod | |
Överföringsfrekvens | 300 Hz |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Typ av kontakt | Effektkontakt |
Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A (se deratingkurva) |
Maximal inkopplingsström | 15 A (10 ms) |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 200 mV |
Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överspänningsskydd |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | TAE0000196 |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2966634 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | DK6223 |
Produktnyckel | DK6223 |
GTIN | 4017918130480 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 37,28 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 35,5 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 1c90fd80-b8ea-4fd2-b025-7f8cec045b44 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemanslutning 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemanslutning 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemanslutning 2296061
-
PLC-FA-5X20 - Säkringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Säkringsadapter 1186499
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Expansionsmodul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Styrsystem 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Styrsystem 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Styrsystem 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Kommunikationsmodul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Expansionsmodul 1487020
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr optokopplare 2966595
Fördelar
Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Integrerad ingångskoppling
Funktionella jackbara bryggor
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Hög kopplingseffekt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge