Märkningsmaterial för industriell märkning

Märkningsmaterial för industriell märkning

Våra märkningsmaterial passar för en mängd användningsområden i industrimiljöer, från apparatskåpsmärkning till utomhusanläggningar. Beständigheten hos märkningsmaterialen – även i extrema miljöer – uppfyller alla internationella standarder. En mängd varianter möjliggör märkning av plintar, ledare och kablar, apparater och anläggningar.

Översikt över märkmaterial Rätt märkningslösning för varje situation

Interaktiv bildkarta: Kluster av märkmaterial från Phoenix Contact
Märkmaterial med text
Behöver du märkmaterial som du kan installera direkt i din applikation så att du slipper märkningen på plats? Då är det bara att beställa våra färdigmärkta material som är klara att använda. Det handlar t.ex. om etiketter för anläggningsmärkning, markörer och märkbandsremsor för plintmärkning samt ledarmärkningshylsor för ledare och kablar.
Till de märkta materialen
Märkmaterial med text
Märkmaterial utan text
Föredrar du en hög grad av flexibilitet för att hellre märka upp materialet med dina egna märkningssystem? I vår portfölj hittar du många olika material utan text för märkning av plintar, ledare och kablar samt apparater och system. Vi erbjuder lösningar för märkning med flexibla termotransferutskrifter, mångsidiga UV-bläckstråleutskrifter och tåliga lasermärkningar.
Till de omärkta materialen
Märkmaterial utan text
Konfigurerbara märkmaterial
Behöver du en skylt eller etikett i en viss storlek eller geometri och hittar inte det du söker i vårt standardutbud? – Då kan du välja att konfigurera materialet precis efter dina behov. För att göra detta väljer du ett material och bestämmer antalet markörer, mått, form och monteringssätt. Materialet skräddarsys sedan för dig. Du märker sedan upp markörerna med dina egna märkningssystem.
Till de konfigurerbara materialen
Konfigurerbara märkmaterial
Individuellt uppmärkt märkmaterial
Saknar du egna märkningssystem eller rätt utrustning för dina behov, behöver du klara av ordertoppar eller är det underhållsarbeten på gång? – Inga problem. Med vår webbaserade MARKING Configurator kan du beställa över 2 000 märkmaterial med individuell text, klara och färdiga för användning.
Mer om MARKING Configurator
Individuellt uppmärkt märkmaterial
Märkningslösningar med personlig märkning
MARKING Configurator

Enkel konfiguration och beställning av kundanpassade märkningslösningar fr.o.m. en styckmängd på en. Välj bland över 2000 material för att hitta en märkningslösning som lever upp till dina krav.

Mer om MARKING Configurator
Person konfigurerar kundanpassade märkningslösning

Nya produkter

MARKING Configurator öppnad på en datorbildskärm

Individuella märkningslösningar

Konfigurera och beställ direkt online

MARKING Configurator erbjuder en särskilt hög grad av användarvänlighet och flexibilitet för individuell märkning av märkmaterial. Beställningsprocessen är enkel, transparent och helt digitaliserad – redan från antalet ett.

Huvudegenskaper

  • Onlinebaserad konfigurator för skräddarsydd utformning av märkningslösningar
  • Helt digitaliserad och transparent beställningsprocess
  • Över 2 000 standardmaterial finns tillgängliga med individuell märkning
  • Projektöversikt för förenklad efterbeställning

Fördelar

  • Standardmaterial kan beställas individuellt och färdigmärkt
  • Intuitiva och effektiva redigeringsfunktioner med kontextkänslig menystruktur
  • Undvik fel genom att visa en digital bild av den individuella märkningen
  • Spara projektet bekvämt för enkel ombeställning och redigering via ”My Solutions”

Märkt plintrad

Märkt plintrad

Plintmärkning

För snabb och felfri kabeldragning av plintrader är det absolut nödvändigt med en stor och tydlig märkning av anslutningspunkterna. Detta underlättar speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Bestyckning av plintraderna går lätt med olika plintar som kan ha olika former. Delningen och märkplatsen är de avgörande måtten vid plintmärkningarna. Phoenix Contact erbjuder många olika varianter som gör fastsättning på radplintarna möjlig.

Material för av ledar- och kabelmärkning

Material för av ledar- och kabelmärkning

Ledar- och kabelmärkning

Kvalitetsstandarden garanteras med en standardiserad, hållbar ledar- och kabelmärkning. Olika ledar- och kabeldiametrar kräver ett noggrant val av lämpligt märkmaterial. Det viktigaste här är valet av monteringssätt. Montering med buntband är oberoende av ledar- och kabeldiametrar och kan också göras efter kabeldragningen. Med märkning som kläms eller klistras fast kan man göra märkningen i efterhand. Märkning som träs på ska däremot göras innan kabeldragningen görs.

Olika märkmaterial som används på enheten

Enhetsmärkning

Apparatmärkning

Apparatmärkningar används överallt: i apparatskåp, på produktionsanläggningar, på fältet eller utomhus. Denna mångfald leder till att kraven på märkning bara kan uppfyllas med specialmaterial och särskilda lim. För ojämna ytor rekommenderas t.ex. flexibla, mjuka plastetiketter som anpassar sig efter ytan. På grova, ojämna och lågenergetiska ytor fäster märkmaterial endast med extra starkt speciallim.

Olika varnings-, påbuds- och förbudsskyltar för anläggningsmärkning

Varnings-, påbuds- och förbudsskyltar för anläggningsmärkning

Anläggningsmärkning

Den omfattande och tydliga märkningen av anläggningar säkerställer inte enbart säkerheten, den är även ett lagstadgat krav. Förutom varningar, förbud och påbud ger märkningen även information om t.ex. nödstoppsknappar och brandvarnaranläggningar. Märkning med skyltar som motsvarar internationell standard gällande farligt gods ger nödvändigt skydd vid hantering av farliga substanser. Rörmärkning används för indikering av vätskor och gas och deras flödesriktning.

E-paper
Industriell märkning

Hela vår portfölj i en överblick: Produktbroschyren innehåller omfattande information och tekniska data om märkningssystem och material samt programvara och tjänster.

Öppna e-paper
Märkningssystem