Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Funksjonell sikkerhet

Safety-løsninger for høy anleggstilgjengelighet
Funksjonell sikkerhet i automasjonsskapet
Skilt med påskrift "Fit for Safety"

Know-how in Safety Trender og endringer på Safety-markedet

Arbeid i et stadig mer nettverksbasert og intelligent miljø krever nye, skreddersydde sikkerhetskonsepter for å gjøre feil eller potensielt farlige situasjoner håndterbare. Fagområdet funksjonell sikkerhet er i kontinuerlig endring. Phoenix Contact hjelper deg derfor gjerne med å holde deg oppdatert på endringer i standarder og ny teknologi: Med produkter, opplæringer og TÜV-sertifiserte eksperter hjelper vi deg med å oppfylle maskindirektivet og prosessindustriens sikkerhetskrav. Vi klargjør deg for beskyttelse av mennesker og maskiner.

  • Stor produktportefølje for maskinsikkerhet og sikker prosessautomatisering
  • Omfattende tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet
  • Kontrollert sikkerhet grunnet TÜV-sertifisering hos både medarbeidere og produkter

Funksjonell sikkerhet i applikasjonen Mangeårig erfaring, innovative løsninger og aktuelle teknologier

Hver dag viser våre Safety-produkter hva de er gode for, i forskjellige applikasjoner og bransjer. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for funksjonell sikkerhet innen maskinteknikk og prosessindustri. Våre pålitelige sikkerhetsløsninger sørger for at maskiner og systemer kan brukes på en sikker måte, selv ved feilfunksjoner. Du kan stole på at vår ekspertise sørger for sikker og pålitelig drift av systemene dine.

Produkter for funksjonell sikkerhet Fra sikkerhetsbryter til sikker kontroller

Vi gjør funksjonell sikkerhet enkelt for deg. Vi tilbyr deg en omfattende portefølje av produkter innen funksjonell sikkerhet som er spesielt utviklet for beskyttelse av mennesker og systemer. Fra berøringsfri sikkerhetsbryter til kompleks kontroller, alle Safety-produkter fra Phoenix Contact har SIL-sertifisering og imponerer med enkel håndtering.

To personer ved siden av en installasjon

Veiledning rundt sikkerhet Fra evaluering av fare og helt til ferdig sertifisert anlegg

For deg som produsent innebærer implementering av sikkerhetsfunksjoner i maskiner og anlegg, ytterligere arbeid. Phoenix Contact hjelper deg i form av individuell veiledning. Uavhengig av produsent står TÜV-sertifiserte Functional-Safety-eksperter fra Phoenix Contact ved din side langs hele sikkerhetslivssyklusen når du skal planlegge, bygge, forandre, komplettere og drifte maskiner.

Funksjonell sikkerhet
Fra sikkerhetsbryter til sikker kontroller

Vår Safety-produktportefølje strekker seg fra berøringsfrie sikkerhetsbrytere, sikkerhetsreleer og I/O-er og helt til sikker kontroller. Alle Safety-komponenter fra Phoenix Contact er SIL-sertifisert og overbeviser med sin enkle håndtering.

Se E-Paper nå
Funksjonell sikkerhet i automasjonsskapet

Hva er funksjonell sikkerhet? Normer og standarder

Som utvikler og produsent av smarte anlegg står du foran en stor utfordring. Ethvert system, uansett hvor velgjennomtenkt det er, innebærer alvorlige risikoer for sine umiddelbare omgivelser. Standardene og direktivene for funksjonell sikkerhet (FuSi) innebærer pålitelig beskyttelse for mennesker, miljøet og maskiner. De definerer håndtering av risikoer i form av automatiserte sikkerhetssystemer. For at sikkerheten i et system skal bli optimal, er det helt avgjørende at sikkerhetsrelaterte (styre-)systemer og andre risikoreduserende tiltak brukes korrekt. Hvis en kritisk feil oppstår her, innleder kontrolleren sikker tilstand.

Funksjonell sikkerhet beveger seg på et lovregulert område. En av de spesielt viktige standardene for maskinteknikk er EN ISO 13849-1. Den regulerer hvilke sikkerhetsbestemmelser en maskin må oppfylle. Standardserien IEC 61511 regulerer bruk av funksjonell sikkerhet i anlegg innen prosessindustrien. Viktige størrelser for påliteligheten til sikkerhetsrelaterte funksjoner er Sikkerhetsintegritetsnivået (SIL) og Performance Level (PL).