Turtallsovervåker og stillstandsovervåker

Turtalls- og stillstandsovervåkere

For høye hastigheter medfører farer for mennesker og maskiner. De kompakte turtalls- og stillstandsovervåkerne PSRmotion overvåker dreiende komponenter og kobler pålitelig ut i nødstilfeller. Koblingsenhetene er kompatible med alle vanlige sensortyper og er meget raske å konfigurere og settes i drift via bryter på produktet eller via et program.

Nye produkter

Turtalls- og stillstandsovervåkere PSR-MM20

Turtalls- og stillstandsovervåkere

Sikker overvåking av bevegelser

Den sikre turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM20 er et sikkerhetsrelé for overvåking av bevegelser. PSR-MM20 detekterer overhastighet eller stillstand av roterende deler i systemer og maskiner.

Viktigste egenskaper

  • Tilkobling av to PNP-nærhetsbrytere med 3 tråder
  • Overvåking av parametriserbare turtallsterskler
  • Fleksibel frekvensinnstilling opp til 31,5 Hz (i trinn på 0,5 Hz) eller opp til 315 Hz (i trinn på 5 Hz)
  • Analog utgang (0-10 V) for overvåking av turtallsverdier
  • 17,5 mm byggbredde

Dine fordeler

  • Sikker bevegelsesovervåking opp til Cat. 4/PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og opp til SIL 3 i henhold til EN IEC 62061
  • Enkel, programvarefri konfigurasjon direkte på enheten
  • Kompatibel med PNP-nærhetsbrytere med 3 tråder og Push-pull-nærhetsbrytere fra Pulsotronic, for spesielt enkel oppfyllelse av kravene til sensorsignaler

Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion

Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion

Kompakt overvåking av bevegelser uten ytterligere sensorsystem

Den sensorløse turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter pålitelig, og beskytter slik mot farlige bevegelser. Med utgangspunkt i dreiefeltmåling av drivenheten aktiveres de integrerte sikkerhetsfunksjonene STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) samt SSR (Safe Speed Range) pålitelig opptil SIL 3 eller PLe.
Med stillstandsovervåkeren PSR-MM25 overvåkes maskinstillstanden uten ekstra sensorsystem, og f. eks. en låseanordning kan styres. For gjenkjenning av stillstand evalueres spenningen som induseres i en motorvikling.

  • Byggbredde 12,5 mm
  • Sikker overvåking av bevegelser opptil SIL 3/PL e
  • Tvangsstyrte releutganger
Turtallsovervåker og stillstandsovervåker PSRmotion

Turtalls- og stillstandsovervåkere for sikker overvåking av bevegelser

Turtalls- og stillstandsovervåking i en og samme enhet

Med den kombinerte turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM30 kan du, i tillegg til stillstand, overvåke opptil tre forskjellige driftsmodi. Den pålitelige målemetoden gjør at PSR-MM30 sørger for høy anleggstilgjengelighet.

  • Byggbredde 22,5 mm
  • Kompatibel med moderne Safety-encodere opptil SIL 3
  • Registrering av bevegelser vie encodere eller nærbrytere
  • Tvangsstyrte releutganger, parametriserbare signalutganger
  • Live monitoring med programmet PSRmotion
  • Oppstart via USB-tilkobling
  • Kompatibel med sikkerhetsbryter PSRswitch takket være integrert overvåking av beskyttelsesdør
  • Opptil PL e og SIL 3
Program PSRmotion for turtallsovervåker og stillstandsovervåker

Program PSRmotion for turtalls- og stillstandsovervåker

Live monitoring via programmet PSRmotion

Med programmet PSRmotion settes våre turtalls- og stillstandsovervåkere helt enkelt i drift, parametriseres og overvåkes.
I live-målemodus kan du visualisere maskinens bevegelsesforløp.
Det Windows-baserte programmet kan lastes ned gratis. Programmet tilpasses deretter via et USB-grensesnitt.

Pulsotronic

Tilpasset tilkoblingsteknologi og sensorer

Større frihet i maskin-, system- og apparatplanleggingen: Pulsotronic, et selskap i Phoenix Contact, utvikler og produserer kundetilpassede sensorløsninger og tilkoblingsteknikk av høy kvalitet. Sensorporteføljen omfatter induktive, kapasitive, optiske og magnetoresistive sensorer, ultralydsensorer og mekaniske berøringssensorer, i tillegg til spesialløsninger som radar- og hellingssensorer. Serien kompletteres av M5-, M8- og M12-fordelere og innovativ tilkoblingsteknologi.