PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
-
Sikkerhetsreleer
2702357
2-kanals turtalls- og stillstandsovervåker opptil SIL 3, kat. 4, PL e, 2 sikre releutganger, egnet for tilkobling av HTL, TTL eller sin/cos-encodere samt nærbrytere, pluggbar skrumodul, bredde 22,5 mm
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Overvåking av opptil tre forskjellige hastigheter og stillstand
Kompatibel med forskjellige bevegelsessensorer
Enkel parametrisering og onlineovervåking via PSRmotion-program som kan lastes ned gratis
Tvangsstyrte relekontakter, parametriserbare signalutganger
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508