Tilbake til oversikten

Sikkerhetskonfigurering med SAFECONF

Enkel konfigurering av kontaktorer/solid-state-releer med programvare fra Phoenix Contact

Sikkerhet enkelt og greit: Via dra-og-slipp-funksjonen. Med gratisprogrammet SAFECONF konfigurerer du funksjonene til PSRtrisafe og SafetyBridge med få tastetrykk.

SAFECONF-programvare

Konfigurer kontaktorer/solid-state-releer ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen

Effektiv implementering av ISO 13849-1

Utstyrskonfigureringen med SAFECONF imøtekommer lovbestemmelsene for etablering av sikkerhetsapplikasjoner. Med SAFECONF oppfyller du kravene i standard ISO 13849-1 raskt og effektivt.

Oppretting av sikkerhetslogikk med dra-og-slipp-metoden

SAFECONF-programvare  

Rask utførelse av arbeidet med funksjonsblokker

Konsekvent enkel: Med programmet SAFECONF oppretter du sikkerhetslogikken og parametriserer funksjonsblokkene absolutt pålitelig.

Den integrerte verifiseringsmetoden kontrollerer automatisk at alle blokktilkoblingene er korrekt etablert og at signalledningene er komplett tilgjengelige.

Pålitelig overføring av konfigureringer

Testmetode ved SAFECONF-programvare  

Sikker overføring

Konsekvensene ved avvik eller ufullstendige innstillinger under overføringen til maskinvaren må beherskes uten unntak.

Løsningen: Med den implementerte testmetoden sikrer du overføringen av riktige data og forhindrer samtidig ufullstendige konfigureringer.

Validering av sikkerhetslogikk

Ytelseskontroll med testplan  

Validering ved hjelp av testplan og simuleringsmodus

De spesifiserte egenskapene og sikkerhetslogikkens yteevne kan kontrolleres ved hjelp av en testplan.

I simuleringsmodus kontrollerer du ved hjelp av testplanen om sikkerhetslogikken fungerer. Du kan da simulere situasjoner med feil og overvåke sikkerhetskoblingens egenskaper på bakgrunn av signalverdiene.

Pålitelig dokumentering av sikkerhetstiltak

Dokumentering med SAFECONF-programvare  

Oversiktlig og pålitelig dokumentasjon

Behold oversikten: Med SAFECONF genererer du omfattende prosjektrapporter med enkle tastetrykk. Og dokumenterer all viktig informasjon som sikkerhetsteknikken må stille til rådighet:

  • Livssyklusaktiviteter
  • Endringsaktiviteter
  • Parametersett
  • Prosjektansvarlig og prosjektdato
  • Logikkplan
  • Revisjonsstatus
  • Prosjektmodifiseringer
  • Testresultater

Rask oppstart av sikkerhetsapplikasjoner

Oppstart med Force-funksjon  

Rask oppstart takket være Force-funksjon

Med SAFECONF kan du teste om sikkerhetsapplikasjonen din fungerer som den skal, og da direkte på maskinen på stedet.

Med Force-funksjonen kan du helt målrettet sette utgangene til PSRtrisafe. Selektiv oppstart av maskin- eller anleggsdeler gjør det lett å kontrollere egenskapene til sikkerhetsfunksjonene. Du kan dermed sette anlegget raskere i drift.


Tilbake til oversikten
Programvare
  • Sikkerhetskonfigurering med SAFECONF

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00