Kretskortpluggforbinder

Kretskortpluggforbinder

Kretskortpluggforbindere brukes til å koble til ledere på kretskort til overføring av signaler, data og effekt. Takket være delingsmål fra 2,5 mm til 15 mm og strømstyrker opptil 125 A finner du alltid den rette løsningen for din utstyrs- eller automasjonsskapdesign i vårt COMBICON-program for klassene XS til XL. Tilkoblings- og monteringstypene i denne tilkoblingsteknikken gir høy fleksibilitet for tilnærmet alle anvendelser.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1446436
FMCOW 1,5/ 6-ST-3,5 - Kretskortplugg
FMCOW 1,5/ 6-ST-3,5 - Kretskortplugg
1446436

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 6, artikkelserie: FMCOW 1,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1446434
FMCOW 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortplugg
FMCOW 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortplugg
1446434

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: FMCOW 1,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1446449
FMCOW 1,5/15-ST-3,5 - Kretskortplugg
FMCOW 1,5/15-ST-3,5 - Kretskortplugg
1446449

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 15, artikkelserie: FMCOW 1,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1755736
MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist
MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist
1755736

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1757019
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg
1757019
Electrical Number: 1266850

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1792841
MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 - Kretskortplugg
MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 - Kretskortplugg
1792841

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall: 11, antall tilkoblinger: 11, artikkelserie: MVSTBW 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1716922
LPC 6/ 3-ST-7,62 - Kretskortplugg
LPC 6/ 3-ST-7,62 - Kretskortplugg
1716922
Electrical Number: 1209697

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: LPC 6/..-ST, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 6, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1755833
MSTBVA 2,5/12-G-5,08 - Kretskortbasislist
MSTBVA 2,5/12-G-5,08 - Kretskortbasislist
1755833

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1803507
MCV 1,5/10-G-3,81 - Kretskortbasislist
MCV 1,5/10-G-3,81 - Kretskortbasislist
1803507

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: MCV 1,5/..-G, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

  • Kompakt byggform: Størst mulige ledertverrsnitt og samtidig liten komponentstørrelse gjør tilkoblingen praktisk også der plassen er begrenset
  • Pluggforbindere i flere rekker: Koble til ledere plassbesparende over flere etasjer i fleretasjes basislister
  • Innovative låsesystemer: Høy fleksibilitet og sikre forbindelser takket være skru-, snepp-, mellomflens, Click-and-Lock- og Lock-and-Release-kobling
  • Allsidige kombinasjonsmuligheter: Inverterte pluggforbindere og basislister for berøringsbeskyttede kretskortutganger og fritthengende forbindelser
  • Pålitelige veggjennomføringer: Forbindelser gjennom skapveggen med pluggforbindere og basislister for veggmontering

Oversikt over de viktigste egenskapene

Kretskortpluggforbindere brukes i utstyr og automasjonsskap. De består vanligvis av to komponenter: Basislisten som er loddet på kretskortet, og pluggforbinderen. SKEDD-innstikkspluggforbinderne er et unntak, disse plugges på kretskortet som enkeltdel, og kan løses igjen.

Kretskortpluggforbindere

Ledertverrsnitt 0,14 mm² (AWG 26) til 35 mm² (AWG 2)
Strøm Opptil 125 A (IEC) / 115 A (UL, B, C)
Spenning Opptil 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Tilkoblingsteknikker Skru-, fjær-, hendel- og krympetilkobling for forskjellige tilkoblingsretninger
Delingsmål 2,5 til 15 mm
Kombinasjonsmuligheter Kort-til-kort-, ledning-til-kort- og ledning-til-ledning-forbindelser, også som konfeksjonerte løsninger.
Særskilt monteringsteknikk SKEDD-innstikksteknikk
Person med nettbrett i hånden betjener konfigurator for kretskortpluggforbindere

Konfiguratorer for kretskortpluggforbindere

Tilpass standardartikler helt etter behovene dine ved hjelp av våre konfiguratorer. Velg fargevariant, trykk og kodinger. Konfiguratorene har tilpasningsmuligheter fra flere enn 6000 tilgjengelige artikkelvarianter fra 150 produktserier.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

Wallbox for lading av elbilen

Pålitelig tilkoblingsteknikk for dine kretskortbaserte Wallboxes Optimal sammenkobling av ytelse og data

Med tilkoblingsteknikken vår for kretskortbaserte Wallboxes og ladestasjoner kan du raskt koble til strømforsyningen, ladekabelen og datakablene og enkelt installere dem på stedet. Kort installasjonstid, permanent sikre tilkoblinger og lave vedlikeholdskostnader øker tilgjengeligheten og kostnadseffektiviteten til ladeinfrastrukturen din.

Nye produkter

Systemoversikt over kretskortpluggforbindere i serien XPC
Kretskortpluggforbindere i serien FMCOR/W 1,5
Push-in-kretskortpluggforbindere i serien PTS 0,5 for KNX-automasjon
Dreide kretskortbasislister i serien MC 1,5 for Reflow-lodding
Inverterte pluggforbinderhus i serien I(D)MCC 0,5 i delingsmål 2,54 mm for krympeteknologi
Kompakte basislister i serien DMC 1,5

Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi

Meget praktisk ved ledertilkoblingen

Ved kretskortpluggforbindere i serien XPC 2,5 er den praktiske push-X-ledertilkoblingen integrert. Med push-X-teknologien kobler du til entrådede og flertrådede ledere raskt og tilnærmet uten å bruke krefter, ved å skyve inn.

Viktigste egenskaper

  • Strøm opptil 16 A
  • Spenning opptil 320 V (300 V UL)
  • Ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²
  • Delingsmål 5,08 mm
  • 2- til 12-polet

Dine fordeler

  • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
  • Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av store krefter og uten bruk av verktøy
  • Akustisk tilbakemelding ved ledertilkoblingen
  • Hendelposisjonen viser tilkoblingens status
  • Kompatibel med COMBICON-kretskortpluggforbindere i delingsmål 5,08 mm

Kretskortpluggforbinder FMCOR/W 1,5

Ledertilkobling ortogonalt i betjeningsretningen

De nye kretskortpluggforbinderne FMCOR/W 1,5 gir en praktisk ledertilkobling ortogonalt i betjeningsretningen. Pluggforbinderne har push-in-tilkoblinger med betjeningselementer i forskjellige farger.

Viktigste egenskaper

  • Delingsmål 3,5 mm
  • Strøm opptil 8 A
  • Spenning opptil 160 V
  • 2- til 16-polet
  • Finnes med/uten flens samt Lock and Release-hendel
  • Lederinnføring vendt mot kodingsside eller bølget side

Dine fordeler

  • Ledertilkobling ortogonalt mot betjeningsretningen letter kablingen av skinnemonterbare enheter
  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme

Push-in-kretskortpluggforbinder

For KNX-automasjon

Med serien PTS 0,5 utvider Phoenix Contact sin portefølje for bygningsautomatisering med kompakte kretskortpluggforbindere for KNX-kommunikasjon. J-Y(ST)Y-installasjonsledninger (0,6 mm og 0,8 mm) kan tilkobles via push-in-tilkoblingen, uten bruk av verktøy.

Viktigste egenskaper

  • Strøm opptil 6 A
  • Spenning opptil 320 V
  • Delingsmål: 5,75 mm
  • Lederdiameter opptil 0,8 mm
  • Push-in-tilkobling
  • 2-polet
  • Fire tilkoblinger pr. potensial
  • THR-egnede stiftlister valgfritt i belte- eller kartongforpakning

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Unik kontakttilordning ved hjelp av fargekoding
  • Ideell for bussanvendelser: enkel, avbruddsfri videreføring av potensialer

Dreide basislister i serien MC 1,5

For automatisert Reflow-lodding

De nye, dreide basislistene i delingsmål 3,81 mm supplerer serien MC med muligheten til å dreie pluggforbindernes tilkobling 180°. THR-basislistene tilrettelegger for en Reflow-loddeprosess og automatisert montering av utstyr, og reduserer produksjonskostnadene.

Viktigste egenskaper

  • Delingsmål 3,81 mm
  • Strøm opptil 8 A
  • Spenning opptil 160 V
  • 2- til 16-polet
  • Standard stiftlengde: 1,9 mm
  • Material: Høytemperaturkunststoff LCP

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Høy fleksibilitet i utstyrsdesignen: En basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden

Inverterte pluggforbinderhus

Delingsmål 2,54 mm for krympeteknologi

De inverterte husene i en og to rekker for pluggforbindere i serien I(D)MCC 0,5 supplerer porteføljen i det kompakte delingsmålet 2,54 mm. Dermed er også Wire-to-Wire-løsninger mulig med tilkoblingssystemet DFMC 0,5. Det kan velges blant forskjellige krympekontakter.

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Strøm opptil 6 A
  • Spenning opptil 160 V
  • Delingsmål: 2,54 mm
  • 2- til 16-polet med 4 til 32 kontakter
  • Varianter i en eller to rekker

Dine fordeler

  • Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
  • Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset

Kompakte basislister i serien DMC 1,5

For automatisert Reflow-lodding

Serien DMC utvides med de nye, reflow-loddbare basislistene i delingsmål 3,5 mm. Denne bruker utelukkende den velkjente Lock and Release-teknologien. Velg denne teknologien når du ønsker en lettforståelig og robust kobling og utstøting mellom pluggforbinder og basislist uten bruk av krefter.

Viktigste egenskaper

  • Strøm opptil 8 A
  • Spenning opptil 160 V
  • 2- til 20-polet
  • Delingsmål: 3,5 mm
  • Standard stiftlengde: 2,0 mm og 2,6 mm
  • Material: Høytemperaturkunststoff LCP
  • Om ønsket i belteforpakning

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Forpakninger for automatisert Pick-and-Place-montering av utstyr tilgjengelig
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
  • Samme Pin-layout og samme byggeform som de eksisterende DMC 1,5-basislistene med integrert skruflens og Lock and Release-kobling

Samtlige produktlinjer i COMBICON-sortimentet Kretskortpluggforbindere finnes med nyskapende tilkoblingsteknikker. På grunn av de kompakte kretskortpluggene i produktlinjen XS og opp til effektpluggene i produktlinje XL vil du alltid finne en velegnet løsning for din utstyrsdesign.

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XS
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen S
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen M
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen L
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XL
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XS

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 2,5 mm til 3,5 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, push-in-fjær- og krympetilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Horisontale, vertikale og inverterte varianter av plugg og basislister
  • Pluggforbindelser for ledning-til-kort-, kort-til-kort og ledning-til-ledning
  • Skjermede varianter for optimal dataoverføring

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen S

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 3,5 mm til 7,5 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, push-in-fjær- og krympetilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Horisontale, vertikale og inverterte varianter av plugg og basislister
  • Pluggforbindelser for ledning-til-kort-, kort-til-kort og ledning-til-ledning
  • Forskjellige låsemuligheter

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen M

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 5,0 mm til 7,62 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, push-in-fjær-, krympe- og IDC-tilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Horisontale, vertikale og inverterte varianter av plugg og basislister
  • Paring av kretskort med kretskort eller fritthengende forbindelser
  • Pluggblokker for direkte feste eller skinnemontering
  • Individuell koding for unik tilordning

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen L

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 6,35 mm til 10,16 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- eller push-in-fjærtilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Høyytelsespluggforbinder i kompakte delingsmål og med 600 V UL-godkjenning
  • Stort kombinasjonsmangfold takket være berøringsbeskyttede (inverterte) varianter og husgjennomføringer
  • Låsing uten bruk av verktøy, eller profesjonelle skjermunderlag
  • Individuell koding for unik tilordning

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XL

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål opptil 15 mm
  • Høyytelsesplugg med skrutilkobling for strømbelastning opptil 125 A
  • Høy kontaktsikkerhet takket være integrert ståloverfjær
  • Standard med skruflens, sikre forbindelser også ved bruk der det må påregnes vibrasjoner
  • Kun minimale plugg- og uttrekkskrefter gir praktisk utstyrstilkobling
  • Inverterte basislister for berøringssikker kretskortutgang

3D-visning

Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel, i 360°-visning

Kretskortpluggforbindere i serien LPC med push-in-fjærtilkobling som kan betjenes med hendel er spesielt godt egnet for applikasjoner med fornybar energi, batteriakkumulatorer, innen automasjon og i maskinteknikk.

I 3D-visningen på siden vil du bli imponert over fordelene som disse pluggene gir når det gjelder utvikling og implementering.

Energifordeling helt enkelt med kretskortpluggforbindere i serien PC 6

Ved hjelp av kretskortpluggforbindere PC 6/...-ST-BUS for energibussystemer er energifordeling på tvers av utstyr ikke noe problem. Med pluggforbinderne er montering av ledere uten forbehandling raskt unnagjort.

Kretskortpluggforbindere for THR- og SMT-lodding

High-Density-kretskortpluggforbindere installeres trygt på kretskortet ved hjelp av push-in-forbindelse. Det integrerte ankeret og det forgylte kontaktsystemet åpner for sikkert feste og høy overføringssikkerhet.

Løsninger for bygningsautomatisering med serien PTS clip

Kretskortpluggforbindere i serien PTS clip er optimale for bruk innen bygningsautomatisering. Med sneppgeometrien, som er vanlig på markedet, sneppes den på todelte elektronikkhus uten bruk av verktøy. Kretskortet etablerer kontakt via kostnadsoptimaliserte stiftlister.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

I den elektroniske produktkatalogen vil du oppdage det store produktmangfoldet til COMBICON-porteføljen i detalj, fordelt på over 500 sider. Du vil dermed alltid finne riktig tilkoblingsteknikk for overføring av signaler og data for applikasjonen din.

Åpne E-katalog
Forskjellige printmoduler og kretskortpluggforbindere samt effektgjennomføringsrekkeklemmer

Ideell for mange forskjellige applikasjoner

Kretskortpluggforbindere brukes fortrinnsvis der hvor kretskort må påmonteres utstyr fleksibelt, og der kretskorttilkoblingsteknikkene må kunne forandres helt avhengig av bruksformålet. De gir rask ledermontering – ved push-in-tilkoblingsteknikk til og med uten spesialverktøy. Den enkle pluggingen og uttrekkingen forenkler vedlikeholdsarbeidet. Vanlige bruksområder er som følger:

Vekselrettere med kretskortpluggforbindere
Frekvensomformer med kretskortpluggforbinder
Sensorsystem og sikkerhetsbrytere
Utstyr for fjernovervåking
Kommunikasjonsenhet med kretskorttilkoblingsteknikk
Kontroller med kretskortpluggforbindere
Strømforsyning med kretskortpluggforbinder
Busskobler med kretskorttilkoblingsteknikk
Antenne for radiosignaler
Rom med batterilagringsmoduler
LED-lysstrimler
Bygningsautomatiseringsstyring med kretskorttilkoblingsteknikk
Elektromotor med omformer og kretskortpluggforbindere

Tilkoblingsteknikker

Produktsortimentet gir allsidige tilkoblingsalternativer, fra klassisk skrutilkobling og helt til praktisk push-in-fjærtilkobling. Hvilken tilkobling som er best egnet, er avhengig av bruksområdene dine. Følgende, grunnleggende tilkoblingstyper finnes – og enda flere.

Visningseksempel skrutilkobling med trekkhylse
Visningseksempel push-in-fjærtilkobling
Eksempelbilde med push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel
Eksempelbilde med krympetilkobling
Eksempelvisning av Pierce-tilkobling
Visningseksempel skrutilkobling med trekkhylse

Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri, og med flerledertilkoblingen gir den høy fleksibilitet og belastningsevne. Tilkoblinger med trådbeskyttelsesbøyle har egenskaper som gjør dem spesielt godt egnet for semi-industrielle applikasjoner innen bygningsutomatisering og telekommunikasjon. Med tilkoblinger pr. trekkhylse kobler du helt perfekt industrielle anvendelser med høye krav til kontaktsikkerhet. For smale utstyrsfronter og kretskortracks er frontskrutilkoblingen absolutt velegnet.

Mer informasjon om skrutilkobling
Visningseksempel push-in-fjærtilkobling

Det være seg push-in- eller vinkelfjær: Fjærprinsippet sørger for rask ledertilkobling uten bruk av verktøy. Massive ledere og ledere med endehylse føres helt enkelt inn i tilkoblingspunktet, og løses ved å betjene den fargede pressanordningen. Ved tilkoblingen og for å løsne fintrådede ledere uten endehylse kan tilkoblingspunktet også åpnes ved hjelp av en integrert fjærpressanordning.

Mer informasjon om push-in-tilkobling
Eksempelbilde med push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel

Med push-in-tilkoblingen som kan betjenes med hendel kobler du til kretskortpluggforbindere og -klemmer både sikkert og praktisk. Enkel installering takket være betjeningshendel i egen farge. Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse grunnet hendelprinsipp uten bruk av verktøy.

Mer informasjon om push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel
Eksempelbilde med krympetilkobling

Krympetilkoblingen gir en rask, kostnadsbesparende tilkobling dersom et høyt antall ledninger må tilpasses. Forbindelsen leder-krympekontakt opprettes med en krympetang eller en krympeautomat. Til slutt festes krympekontakten i plugghuset.

Mer informasjon om krympetilkobling
Eksempelvisning av Pierce-tilkobling

Pierce-tilkoblingen står for sikker tilkoblingsteknikk uten forbehandling av ledere. For å etablere forbindelse skyves lederne inn i angitt spor i pluggforbinderens transparente deksel. Når dekselet lukkes, gjennomtrenger Pierce-kontaktene ledernes isolasjon.

Mer informasjon om Pierce-tilkobling

Monteringsmetoder

Produktspekteret med kretskortpluggforbindere og basislister har løsninger for forskjellige produksjonsmetoder, som for eksempel bølgelodding og SMT-lodding. Slik kan du montere utstyr på kretskortene manuelt eller automatisk, og foreta en trygg bearbeiding.

Eksempelvisning av loddeprosess
Eksempelvisning Surface Mount Technology
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding
Eksempelvisning av innstikksteknikk
Eksempelvisning av SKEDD-innstikksteknikk
Eksempelvisning av loddeprosess

Bølgelodding er den klassiske loddemetoden for å fremstille elektroniske komponentgrupper som hovedsakelig påmonteres oppkoblede komponenter. Typisk i den sammenheng er en loddekontakt gjennom kretskortet og lodding på kretskortets underside.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Surface Mount Technology

Surface Mount Technology (SMT) står for overflatemontering av komponenter. Disse påmonteres i loddepasta på oversiden av kretskortet, og loddes med Reflow-loddemetoden. Her kreves spesielle komponenter med tilsvarende overflatekontakter.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding

Through Hole Reflow-lodding (THR) åpner for integrering av oppkoblede komponenter i høytemperaturmaterial i SMT-Reflow-prosessen. Her påmonteres gjennomstikkskontaktene i borehullene som er fylt med loddepasta, før de loddes med Reflow-loddemetoden.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning av innstikksteknikk

Direkte innstikking er en loddefri monteringsteknikk der stiftlisten bortfaller. Pluggen etablerer kontakt direkte på tilhørende puter, som implementeres i kretskortets layout, på kanten av kretskortet.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning av SKEDD-innstikksteknikk

SKEDD er en nyskapende monteringsteknikk som kobler kretskortpluggforbinderen direkte til kretskortet via borehull. Monteringen foretas uten verktøy og uten ekstra basislist. Ekspansjonsnagler sørger for en pålitelig og vibrasjonssikker forbindelse.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder

Praktiske funksjoner som gir allsidighet

Kretskortpluggforbindere fra Phoenix Contact gir deg mange forskjellige, praktiske funksjoner og et omfattende tilbehør som gjør prosessen ved tilkobling og vedlikehold mest mulig brukervennlig.

Låsesystemer som festeflens, Click-and-Lock og Lock-and-Release
Inverterte pluggforbindere og basislister
TWIN-plugg for tilkobling av to ledere til én tilkoblingspol
Integrert ståloverfjær
Låsesystemer som festeflens, Click-and-Lock og Lock-and-Release

For å forhindre løsing ved vibrasjoner anbefales det å benytte en ekstra låsemekanisme: Systemer som festeflens, Click-and-Lock samt Lock-and-Release låser automatisk, og uten bruk av verktøy. For samtlige ytelsesklasser finnes det som alternativ varianter med skruflens.

Inverterte pluggforbindere og basislister

Inverterte pluggforbindere og basislister åpner for berøringsbeskyttede kretskort- og utstyrsutganger. Man kan også etablere forbindelser fra kretskort til kretskort og kabel til kabel.

TWIN-plugg for tilkobling av to ledere til én tilkoblingspol

Alt etter byggstørrelse er TWIN-pluggene for tilkobling av to ledere på en og samme tilkoblingspol også egnet for videreføring av signaler eller potensial- eller effektfordeling.

Integrert ståloverfjær

Alle pluggforbindere for effektelektronikk har en integrert ståloverfjær – som er en sikkerhetsfordel ved effekt- og temperatursvingninger. Overfjærens ekstra trykk på kontakten forhindrer kontaktkorrosjon og sørger for langtidsstabile kontakter.

COMBICON-porteføljen

Finn passende motstykker

Finn kompatible kolleger på null komma niks. Du kan klikke på "Matchende motstykker" i delen "Kompatible produkter" på mange produktdetaljer. Basert på filtrene du har valgt, vises de matchende motpartene automatisk, og du kan avgrense dem ytterligere.

Visningen av matchende motparter er dynamisk og oppdateres automatisk når det gjøres endringer i porteføljen. Tjenesten er tilgjengelig for COMBICON-porteføljen og utvides fortløpende til hele Phoenix Contact-produktsortimentet. Prøv selv. Opplev effektiviteten til vår nye funksjon.

CAE-data for PCB-prosjektering

CAE-data for PCB-prosjektering

Spar verdifull tid når du planlegger og realiserer kretskortdesignet ditt med våre PCB-designdata. Bruk nedlastinger av ECAD-data i mer enn 20 formater for de vanligste CAE-systemene for mer enn 7000 PCB-kontakter.