Hendel-push-in-tilkobling Med hendelen som kan vippes med én hånd kan man med hendel-push-in-tilkoblingen koble til en leder med eller uten endehylse, helt enkelt og uten bruk av verktøy.

Hendel-push-in-tilkobling for en printmodul

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling av ledere ved hjelp av hendelprinsipp uten bruk av verktøy eller via innstikksteknikk
  • Enkel frigjøring av lederen uten bruk av verktøy samt enkel betjening takket være betjeningshendel i egen farge
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent/lukket klemrom

Hendel-push-in-tilkobling i detalj

Lederen føres helt enkelt inn i det åpne tilkoblingspunktet, og når vippespaken betjenes, kobles den pålitelig til via fjæren. Som alternativ kan en- eller flertrådede ledere med endehylse også plugges direkte når hendelen er lukket. Hendel-push-in-tilkoblingen kombinerer dermed fordelene ved push-in-løsningen med fordelene ved hendelbetjening. Hendelen med egen farge gir ikke bare rask og sikker ledertilkobling, men like rask og sikker frigjøring igjen.

Vår portefølje med hendel-push-in-tilkobling


Hendel-push-in-tilkobling ved printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere

Praktisk tilkobling av ledere med eller uten endehylse, helt uten bruk av verktøy: Rette og vinklede printmoduler i seriene LPT/LPTA finnes i varianter for tverrsnitt 2,5 mm², 6 mm² og 16 mm². Porteføljen med printmoduler LPC/LPC(H) omfatter produktlinjer for ledertverrsnitt 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² og 16 mm².