Krympetilkobling Krympetilkoblingen som loddefri føyemetode gir rask, særdeles pålitelig og automatiserbar ledertilkobling.

Krympetilkobling

Dine fordeler

  • Variabel oppstart av produksjonen med hel- eller halvautomatisering
  • Høy tilkoblingsstrekkstyrke gir stabile forbindelser
  • Fleksibel i bruk grunnet minimal overgangsmotstand
  • Enkel produksjonsovervåking gir også enkel montering
  • Lang levetid grunnet god miljø-, vibrasjons- og støtfasthet

Krympetilkobling i detalj

Krympetilkoblingen er spesielt effektiv ved konfeksjonering av høye lederstykktall. Forbindelsen mellom leder og krympekontakt opprettes med en krympetang eller en krympeautomat. For helautomatisk bearbeiding finnes det beltepakkede krympekontakter.

Krympeforbindelser har etablert seg i et høyt antall. En viktig forutsetning for å oppnå pålitelige tilkoblinger er at ledertverrsnittet, krympekontakten og krympeverktøyet er tilpasset hverandre. Hvis lederen legges inn i krympekontakten ovenfra, og kontakttungenes kanter trykker hverandre inn i lederen ovenfra på begge sider ved omforming, er dette det som kalles B-Crimp. Ved O-Crimp benyttes entrådede ledere.

Fordi krympeverktøyet utsettes for en viss slitasje, må krympeprosessen i større serier overvåkes. Kravene som stilles til krympeforbindelser er angitt i DIN EN 60352-2. Egenskaper som viser krympeforbindelsenes kvalitet er tilkoblingens oppnådde strekkstyrke og forming av krympekontakten uten sprekkdannelser. Krympekontakter skal heller ikke bli strukket ut over tillatte verdier som følge av krympingen, da de ellers ikke lenger passer korrekt inn i kontaktholderen. Kontakten løses ved hjelp av et frigjøringsverktøy. For meget tynne ledere finnes det også monteringshjelp.

Krympetilkobling for kretskortpluggforbindere
Krympetilkobling for en M12-pluggforbinder
Krympetilkobling ved M17-M58-pluggforbindere
Krympetilkobling for batteripolpluggforbinder
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Krympetilkobling for kretskortpluggforbindere

Krympepluggene fra de forskjellige pluggforbinderseriene kan kombineres med nesten alle basislister i tilhørende serie. Et spesielt kjennetegn er den lave bygghøyden sammenlignet med andre tilkoblingsteknologier. Pluggretningen er parallell med lederaksen. Det finnes varianter med og uten skru- eller festeflens samt varianter med og uten trekkhjelp.

Til kretskortpluggforbindere
Krympetilkobling for en M12-pluggforbinder

M12-pluggforbindere med krympetilkobling har et lavt plassbehov og er gunstige å serieprodusere. Når et høyt antall ledninger skal konfeksjoneres, utgjør krympetilkoblingen en rask og automatisert tilkobling. Den ekstremt kompakte, konfeksjonerbare pluggforbinderen er egnet til jernbaneformål.

En viktig forutsetning for å oppnå pålitelige tilkoblinger er at ledertverrsnittet, krympekontakten og krympeverktøyet er tilpasset hverandre. Fordi krympeverktøyet utsettes for en viss slitasje, må krympeprosessen i større serier overvåkes.

Til M12-pluggforbinderne
Krympetilkobling ved M17-M58-pluggforbindere

Ved rundpluggforbindere for industriell bruk gir krympetilkoblingen høy elektrisk og mekanisk sikkerhet, f. eks. mot vibrasjoner og termiske påkjenninger. Rundpluggforbindersortimentet med krympetilkobling strekker seg fra signalpluggforbindere i byggstørrelser M17 og M23 til hybridpluggforbindere og effektpluggforbindere i byggstørrelser M17 til M58.

Til M17-M58-pluggforbinderne
Krympetilkobling for batteripolpluggforbinder

Bruk av krympetilkobling lønner seg spesielt når komponentgrupper i samme variant er nødvendige i høye stykktall. Fordelen ved denne teknologien ligger i hastigheten og kvaliteten. Når tilkoblingsområdet, ledningen og verktøyet er godt tilpasset hverandre, gir dette en permanent stabil forbindelse.

Til batteripolpluggforbinderne
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Modulære kontaktinnsatser og med fast antall poler, med krympetilkobling for kraftige pluggforbindere imponerer med sitt lave plassbehov for tilkoblingspunktene, og fordi de er gunstige å serieprodusere.

De stanset-rullede krympekontaktene fra Phoenix Contact har en åpen krymping, som gjør dem enkle og raske å behandle. I tillegg til båndmateriell for høye stykktall finnes det også enkeltkontakter for fleksibel feltkonfeksjonering.

Til de kraftige pluggforbinderne