Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UT 4-QUATTRO-MT BU - Knivskillerekkeklemme
3073050

Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Dobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating
Kompakt byggform og høy strømbelastning på 20 A