Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

P-FU 5X20 LA 250 - Sikringsstikker
3036835

Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Pluggmontering, farge: svart

Produktdetaljer









Dine fordeler

Store merkemuligheter
Varianter med bipolar defektindikator
Prøvekontakter på begge sider av sikringen
Kan brukes for overlast- og kortslutningsbeskyttelse