P-CO XL SKN - Komponentplugg
3036798

Komponentplugg, spesielt for montering av diode SKN 2,5, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 1,25 A, tilkoblingstype: Stikkobling, dybde: 37,5 mm, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Egnet for diskrete byggelementer med høye effekttap
Loddefri fjærkrafttilkobling
Kan benyttes i alle rekkeklemmer med skillesone og merkespor i midten (...-TG)
Pluggforbinder med innvendig flate for SKN 2,5-dioder
Testet for jernbaneformål