UT 4-QUATTRO-MT - Knivskillerekkeklemme
3064043

Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggform og høy strømbelastning på 20 A
Testet for jernbaneformål