QTC 2,5-TG - Skilleklemme
3206490

Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tredobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating
Med den isolerte gjennomgangsforbinderen P‑FIX (1) kan man bygge opp gjennomgangsrekkeklemmer med samme profil
Skillepluggen P‑DI (2) kan brukes i alle skillerekkeklemmer. Etter adskillelsen kan P‑DI settes omvendt inn i basisrekkeklemmen
Testet for jernbaneformål
Byggelementpluggen P‑CO (3) brukes til montering av forskjellige komponenter, som for eksempel motstander og dioder