PTTBS 2,5/2P - Etasjerekkeklemme
3211260

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Etasjerekkeklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 22 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Push-in- / stikkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. og 2. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak