BC 107,6 OT 0121 KMGY
-
Husoverdel
2202301
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, modulær husoverdel, bredde: 107,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktserie | BC 107,6.. |
Maks. poltall | 64 (delingsmål: 2,5 mm) |
48 (delingsmål: 3,5 mm) | |
40 (delingsmål: 5 mm) | |
24 (delingsmål: 7,5 mm) | |
Utførelse | modulær husoverdel |
Lufteåpning tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 107,6 mm |
Høyde | 89,7 mm |
Dybde | 54,85 mm |
Delingsenhet | 6 TE |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antall kretskortopptak | 12 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Sneppe på plass |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 2202301 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 500 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBAB |
GTIN | 4055626046952 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 51,68 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 51,68 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Printmodul 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Printmodul 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Printmodul 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Printmodul 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Printmodul 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Printmodul 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Printmodul 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Printmodul 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Printmodul 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Printmodul 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Kretskortplugg 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Printmodul 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Printmodul 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Printmodul 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Printmodul 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Kretskortplugg 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Stiftlist 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Printmodul 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Printmodul 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Printmodul 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Kretskortplugg 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Kretskortplugg 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printmodul 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Printmodul 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Printmodul 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Printmodul 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149858
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Hus-underdel 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Hus-underdel 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Hus-underdel 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Hus-underdel 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Hus-underdel 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Hus-underdel 2203815
-
BC 107,6 DKL S TRANS/YE - Husdeksel 1163754
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Husdeksel med berøringsdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Husdeksel 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Husdeksel 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Husdeksel 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Husdeksel 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - T-konnektor 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - T-konnektor 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo