BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD
-
Hus-underdel
2203517
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Husunderdel med fotlås, bredde: 107,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 16
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktserie | BC 107,6.. |
Maks. poltall | 0) |
Utførelse | Husunderdel med fotlås |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 107,6 mm |
Høyde | 89,7 mm |
Dybde | 48,9 mm |
Delingsenhet | 6 TE |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | < 400 |
Husmateriale | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat beskyttelsesgrad IP-kode | IP20 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antall kretskortopptak | 9 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering/veggmontering |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 2203517 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBAA |
GTIN | 4055626397498 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 68 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 68 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Husoverdel 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Husoverdel 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Husoverdel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Husoverdel 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Husoverdel 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Husoverdel 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Husoverdel 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Husoverdel 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Husoverdel 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Husoverdel 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Husoverdel 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Husoverdel 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Husoverdel 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Husoverdel 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Husoverdel 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Husoverdel 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Husoverdel 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Husoverdel 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Husoverdel 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Husoverdel 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Husoverdel 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Husoverdel 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Husoverdel 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Husoverdel 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Husoverdel 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Husoverdel 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Husoverdel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Husoverdel 2896089
-
BC 107,6 DKL S TRANS/YE - Husdeksel 1163754
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Husdeksel med berøringsdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Husdeksel 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Husdeksel 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Husdeksel 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Husdeksel 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - T-konnektor 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - T-konnektor 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo