HBUS8 107,6-8P-1S BK
-
T-konnektor
1252173
T-konnektor, farge: svart, nominell strøm: 3 A (pr. kontakt), merkespenning (III/2): 100 V, poltall: 8, artikkelserie: BC 107,6.., delingsmål: 2,54 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | T-konnektor |
Produktserie | BC 107,6.. |
Poltall | 8 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 3 A (pr. kontakt) |
Gjennomgangsmotstand | 35,7 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 60 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 1,5 kV |
Merkespenning (III/2) | 100 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 1,5 kV |
Merkespenning (II/2) | 150 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 1,5 kV |
Belastningsstrøm maksimal | 3 A |
Materialdata - kontakt | |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | komplett forgylt |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
materialangivelser - plugg | |
Farge () | () |
Delingsmål | 2,54 mm |
Bredde [w] | 111,23 mm |
Høyde [h] | 13,54 mm |
Lengde [l] | 36,82 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 20 m/s² |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 1,75 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 35,7 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 35,7 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 0,84 kV |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 150 m/s² |
Slagvarighet | 11 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 60 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 1,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 0,8 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 1,6 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 100 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 1,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 0,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 0,71 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 150 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 1,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 0,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 0,8 mm |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1252173 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBBA |
GTIN | 4063151358754 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,68 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20 g |
Tolltariffnummer | 85366930 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Plassbesparende montering under huset i monteringsskinnen
Rask modul-til-modul-kommunikasjon uten ytterligere kablingsarbeid
En T-konnektor for alle byggbredder
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo