BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Hus-underdel
1749649
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Husunderdel uten fotlås, bredde: 107,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, farge: grå (lignende RAL 7042), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 16
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
| Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
| Hustype | Modulære bygningsinstallasjonshus |
| Husserie | BC |
| Produktserie | BC 107,6.. |
| Maks. poltall | 0) |
| Lufteåpning tilgjengelig | nei |
| Målskisse |
|
| Bredde | 107,6 mm |
| Høyde | 89,7 mm |
| Dybde | 48,9 mm |
| Delingsenhet | 6 TE |
| Kretskortdesign | |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farge (Husunderdel) | grå (RAL 7042) |
| Material Husunderdel | PC |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| CTI iht. IEC 60112 | < 400 |
| Overflatetilstand | ubehandlet |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 30 s |
| Mekanisk fasthet / falltønne | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhøyde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 15g |
| Slagvarighet | 11 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat beskyttelsesgrad IP-kode | IP20 |
| Miljøforhold | |
| Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Antall kretskortopptak | 9 |
| Type kretskortfeste | Feste |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering/veggmontering |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Type ny forpakning | Kartong |
| Artikkelnummer | 1749649 |
| Pakkestørrelse | 80 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 80 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAC |
| Produktnøkkel | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 40,3 g |
| Tolltariffnummer | 84879090 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Husoverdel 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Husoverdel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Husoverdel 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Husoverdel 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Husoverdel 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Husoverdel 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Husoverdel 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Husoverdel 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Husoverdel 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Husoverdel 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Husoverdel 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Husoverdel 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Husoverdel 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Husoverdel 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Husoverdel 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Husoverdel 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Husoverdel 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Husoverdel 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Husoverdel 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Husoverdel 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Husoverdel 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Husoverdel 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Husoverdel 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Husoverdel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Husoverdel 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Husdeksel med berøringsdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Husdeksel 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Husdeksel 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Husdeksel 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Husdeksel 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - T-konnektor 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - T-konnektor 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo