Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PT 4-L - Gjennomgangsklemme
3002616

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel, direkte plugging uten bruk av verktøy med push-in-flerledertilkobling