ST 2,5-TWIN OG - Gjennomgangsklemme
3031982

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den gjennomgående, doble funksjonssjakten gir alle muligheter for tidsbesparende potensialfordeling og montering av prøvetilbehør
Alle oppgaver i forbindelse med potensialforgreninger kan utføres på en praktisk måte
Plassbesparende og praksisorientert flerledertilkobling uten ekstra lasking