CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Strøm avhengig av dioden | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Strøm avhengig av dioden | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 |