PTME 6-DIO/R-L HV - Byggelementrekkeklemme
3035698

Byggelementrekkeklemme, Hvis flere dioderekkeklemmer plasseres ved siden av hverandre på monteringsskinnen, må en avstandsplate plasseres mellom dem., med integrert diode P1000M, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farge: grå

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter