Radiolineは大規模システム用の新しいワイヤレスシステムです。サムホイールを回すだけで簡単に入力と出力を割当てることができるのが特長で、プログラミング不要です。RadiolineはI/O信号(I/Oモード)またはシリアルデータ(シリアルモード)を送信するため多様性があります。またModbusプロトコルでI/O信号コントローラに直接接続できるようになりました(PLC/Modbus RTUモード)。
また、単純なポイントツーポイント接続から複雑なメッシュネットワークまで、さまざまなネットワークを構成できます。最新のTrusted Wireless技術のおかげで、Radiolineは産業用には理想的な選択肢となっています。
RAD-2400-IFS
-
ワイヤレスモジュール
2901541
Radioline - RS-232/RS-485インターフェースを備えた2.4 GHzの無線トランシーバ、I/Oモジュールによる拡張可能、RSMA(メス)アンテナ接続、最大250ステーションのポイントツーポイント、スター型、およびメッシュ型ネットワーク、最大5 kmの範囲(明確な見通し線あり)世界中で使用可能。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| アプリケーション | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| 動作モード | I/Oデータ (デフォルト設定、サムホイールで設定) |
| シリアルデータ (PSI-CONFソフトウェアによるアクティベーションとコンフィグレーション) | |
| PLC/Modbus RTUモード (PSI-CONFソフトウェアによるアクティベーションとコンフィグレーション) | |
| PLC / Modbus RTUデュアルモード (PSI-CONFソフトウェアによるアクティベーションとコンフィグレーション) | |
| MTTF | 733 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 340 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 135 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 60 V (EN/IEC 60079-7に準拠) |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.56 W |
| 過度サージ電圧保護装置 | あり |
| システム制限 | |
| 型式 | ワイヤレスモジュール |
| サポートされるデバイスの数 | ≤ 250 (PSI-CONFソフトウェアでアドレス指定) |
| ≤ 99 (サムホイールでアドレス指定) | |
| 拡張可能なモジュール数 | ≤ 32 (ワイヤレスモジュールごと) |
| システム制限 | |
| 型式 | ワイヤレスネットワーク |
| サポートされるデバイスの数 | ≤ 99 (ワイヤレスネットワークあたりのI/O拡張モジュール、シリアルインターフェース無効) |
| 0 (I/O拡張モジュール使用不可) | |
| ≤ 99 (ワイヤレスネットワークあたりのI/O拡張モジュール、Modbus RTUプロトコルで拡張モジュールにアクセス) | |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
| 最大消費電流 | ≤ 65 mA (DC 24 V時、25°C時、スタンドアロン) |
| ≤ 6 A (24 V DC、DINレール取付けバスコネクタ付き、フル容量時) | |
| デジタル | |
| 出力名 | RFリンクリレー出力 |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | c接点 |
| 接点材質 | PdRu、金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| 最大スイッチング電流 | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| 電気的寿命 | 5x 105スイッチングサイクル、30 V DCで0.5 A |
| アナログ | |
| 出力名 | RSSI電圧出力 |
| 出力数 | 1 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 3 V |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| 無線 | |
| 範囲 | ≤ 5 km (*ここに記載した距離をはるかに超える場合も下回る場合もあります。また、使用する環境、アンテナ、製品によっても異なります。) |
| シリアル: RS-232 | |
| データ速度 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 伝送距離 | ≤ 15 m |
| シリアル: RS-485 | |
| データ速度 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps / 187.5 kbps |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 390 Ω (DIPスイッチで切替え可能) |
| 150 Ω (DIPスイッチで切替え可能) | |
| 390 Ω (DIPスイッチで切替え可能) | |
| シリアル: コンフィグレーションインタフェース | |
| 接続方法 | S-PORT(ソケット) |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | Trusted Wireless |
| 方向 | 双方向 |
| 周波数 | 2400 MHz |
| 周波数範囲 | 2.4002 GHz ... 2.4785 GHz |
| チャネル距離 | 1.3 MHz |
| チャネルのグループ数 | 8 |
| グループあたりチャネル数 | 55 |
| 最小通信能力 | 0 dBm |
| 最大通信能力 | ≤ 20 dBm (100 mW、欧州以外、ソフトウェアで調整可能) |
| ≤ 19 dBm (欧州、ソフトエアで設定可能、データ速度により異なる) | |
| 18 dBm (デフォルト設定、調整可能) | |
| データ速度 | 16 kbps (可調整) |
| 125 kbps (デフォルト設定、調整可能) | |
| 250 kbps (可調整) | |
| 最小レシーバー感度 | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbps) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| セキュリティ | 128ビットデータエンコーディング |
| 機能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、米国、カナダ、e-shopのさらなる地域 |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | Trusted Wireless |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| 緑のLED(バス通信、DAT) | |
| LED 周辺部エラー、ERR(赤の) | |
| 緑のLED 3点、黄のLED 1点(LED棒グラフ表示の受信品質、RSSI) | |
| 緑のLED(受信データ、RX) | |
| 緑のLED(送信データ、TX) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 116 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (>55°Cディレーティング、技術文書を参照) |
| -40 °F ... 158 °F (>131°Fディレーティング、技術文書を参照) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| 高度 | 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 20 % ... 85 % |
| 衝撃 | 16g、11 ms |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6準拠:5g、10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IBExU 15 ATEX B008 X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx IBE 13.0019X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | 2022122310115624 |
| 無線承認、欧州 | |
| 注記 | RED 2014/53/EU |
| 無線承認、米国、FCC | |
| 認定 | YG3RAD2400A |
| 注記 | FCC指令、part 15.247 |
| アルゼンチン向け無線承認、RAMATEL | |
| 認定 | C-27397 |
| 無線承認、オーストラリア、RCM | |
| 認定 | - |
| 無線承認、ブラジル、ANATEL | |
| 認定 | 06279-19-06497 |
| 無線承認、インド、WPC | |
| 認定 | NER-ETA/314 |
| 無線承認、カナダ、IC | |
| 認定 | 4720B-RAD2400A |
| 注記 | ISC指令RSS 210 |
| 無線承認、モロッコ、ANRT | |
| 認定 | MR 10464 ANRT 2015 |
| 無線承認メキシコ、IFT | |
| 認定 | IFT RCPPHRA17-1112 |
| 韓国向けにKC承認 | |
| 認定 | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| KC-s | |
| 認定 | KTL 20-KA4BO-0146X |
| 無線承認、台湾、NCC | |
| 認定 | CCAJ18LP1990T7 |
| 無線承認、アラブ首長国連邦、TRA | |
| 認定 | ER0126713 |
| マレーシア向け無線認証、SIRIM | |
| 認定 | 235821 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 26 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (非同期) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55016-2-3 クラスA産業アプリケーション |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| RED | |
| 標準割当て | 2.4 GHz無線機器、無線スペクトル、RED |
| 標準/仕様 | EN 300328 |
| RED | |
| 標準割当て | 2.4 GHz無線機器のEMC、RED |
| 標準/仕様 | EN 301489-17 |
| RED | |
| 標準割当て | 高周波電磁界に対する人体曝露、RED |
| 標準/仕様 | EN/IEC 62311 |
| RED | |
| 標準割当て | 無線機器の安全性およびセキュリティ要件、RED |
| 標準/仕様 | EN/IEC 62368-1 |
| EMC | |
| 標準割当て | EMC – 工業地域向けのイミュニティ |
| 標準/仕様 | EN/IEC 61000-6-2 |
| EMC | |
| 標準割当て | 無線機器のEMC、RED |
| 標準/仕様 | EN 301489-1 |
| EMC | |
| 標準割当て | 産業環境に対するEMC干渉エミッション |
| 標準/仕様 | EN/IEC 61000-6-4 |
| 爆発の危険性がある環境 | |
| 標準割当て | 防爆エリア、保護タイプ n |
| 標準/仕様 | EN/IEC 60079-15 |
| 爆発の危険性がある環境 | |
| 標準割当て | 防爆エリア、必須要件 |
| 標準/仕様 | EN/IEC 60079-0 |
| 爆発の危険性がある環境 | |
| 標準割当て | 防爆エリア、安全増防爆構造 |
| 標準/仕様 | EN IEC 60079-7 |
| RoHS | |
| 標準割当て | 物質規制(RoHS)に関する技術文書 |
| 標準/仕様 | EN/IEC 63000 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| 使用可能なDINレールタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2901541 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC614 |
| GTIN | 4046356610193 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 208 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 135.82 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL Listed
認証ID: E238705cUL Listed
認証ID: E238705KC
認証ID: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
認証ID: RCPPHRA17-1112ANATEL
認証ID: 06279-19-06497NCC
認証ID: CCAJ18LP1990T7SIRIM
認証ID: 235821IECEx
認証ID: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
認証ID: E196811UL Listed
認証ID: E196811ATEX
認証ID: IBExU15ATEXB008 XKC-s
認証ID: 20-KA4BO-0146XCCC
認証ID: 2022122310115624| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
互換性のある製品
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - ワイヤレスモジュール 1091638
-
RAD-RS485-IFS - 通信モジュール 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O拡張モジュール 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O拡張モジュール 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O拡張モジュール 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O拡張モジュール 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O拡張モジュール 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O拡張モジュール 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O拡張モジュール 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O拡張モジュール 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DINレールバスコネクタ 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - コンフィグレーションメモリ 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - コンフィグレーションメモリ 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - コンフィグレーションメモリ 2902816
-
RAD-MEMORY - コンフィグレーションメモリ 2902828
-
RAD-CABLE-USB - プログラミング用ケーブル 2903447
-
SCC 10-NS35 - シールド接続クランプ 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - インターフェースコンバータ 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - インターフェースコンバータ 1105707
-
AXC F 2152 - コントローラ 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - 通信モジュール 2688666
-
EEM-MA370-R - 計測ユニット 2907980
-
EEM-MA770-R - 計測ユニット 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PVストリング監視モジュール 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PVストリング監視モジュール 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - サージ保護機器 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - アンテナ 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - アンテナ 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
ANT-OMNI-2471-01 - アンテナ 1955494
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - アンテナ 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - アンテナ 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - サージ保護機器 2838490
-
BAR-ANT-N-N-EX - アンテナバリア 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - アンテナ分配器 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
ライセンスフリーの2.4 GHzバンド
ワイヤレスインターフェースのデータ速度が調整でき数キロまで対応
プログラミングせずにすばやく簡単に開始
Trusted Wirelessテクノロジ(AES暗号化、周波数ホッピング方式、共存管理)で高度な信頼性
最大250台のデバイスのメッシュネットワーク
RS-232/RS-485インターフェースを組込み
32点のI/O拡張モジュールによるモジュール拡張をサポート
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
ゾーン2での使用を認定
国際認証
よくある質問
機器は無線機器指令(Radio Equipment Directive、RED)のサイバーセキュリティ要件を満たしていますか。
RED 2014/53/EUの委任規則2022/30の第3.3条d、e、fに関する要件は、この製品には適用されません。
第3.3条、d:機器はネットワーク通信に能動的にアクセスする機能を有しておらず、ネットワーク通信の妨害や、リソースの不正利用はできません。したがって、この要件は当該機器には適用されません。
第3.3条、e:個人データの処理は行われず、エンドユーザーのプライバシーにも影響を与えないため、当該機器には適用されません。
第3.3条、f:当該機器は金融取引目的で使用されないため、適用されません。