RAD-DO8-IFS
-
I/O拡張モジュール
2902811
Radioline - I/O拡張モジュール、デジタルトランジスタ出力8点(30.5 V DC/200 mA)。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
サムホイールで簡単に開始
チャネル同士を電気的に絶縁
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
稼働中でも簡単にモジュール交換(ホットスワップ)
トランジスタ出力8点(30.5 V DC/200 mA)
ゾーン2での使用を認定