RAD-DI8-IFS - I/O拡張モジュール
2901539

Radioline - I/O拡張モジュール、8 デジタル入力(0 ... 30.5 V DC)または最大100 Hzの2パルス入力

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細










特長

サムホイールで簡単に開始
チャネル同士を電気的に絶縁
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
稼働中でも簡単にモジュール交換(ホットスワップ)
デジタル入力8点(0 V DC ... 30.5 V DC)
パルス入力2点(0~100 Hz)
ゾーン2での使用を認定