RS-485ネットワークでも、機器の前面にある白いサムホイールを使用してI/O情報を分配する一般的かつ簡単な方法が可能になりました。 RS-485フロントモジュールのアドレス指定もすばやく簡単です。必要なのは、黄色のサムホイールを回すだけです。これにより、Radiolineシステムの柔軟性が向上し、より多くのアプリケーションのソリューションに使用できるようになります。 範囲を拡張するために、当然ながらRS-485ラインを代替伝送メディアに置き換えることができます。 フエニックス・コンタクトは、光ファイバケーブル、SHDSL、ワイヤレス、イーサネットテクノロジ向けの幅広いコンバータがご利用いただけます。
RAD-RS485-IFS
-
通信モジュール
2702184
Radioline - RS-485マルチポイントのマルチプレクサ、I/Oモジュールで拡張可能、Modbus/RTUバスカプラとして使用可能、またはRadioline無線システムと組合せ可能、最大99ステーション、屋内用銅線ケーブルで最大1.2 kmまで対応。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
UL Listed
認証ID: E238705cUL Listed
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
認証ID: FILE E 196811UL Listed
認証ID: FILE E 196811ATEX
認証ID: IBExU15ATEXB008 X互換性のある製品
特長
I/Oシグナルのマルチポイントマルチプレクサ
ネットワークで最大99台のバスステーションに対応
プログラミングせずにすばやく簡単に開始
Radiolineワイヤレスモジュールと組合せ可能
32点のI/O拡張モジュールによるモジュール拡張をサポート
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
ゾーン2での使用を認定