太陽光発電システムの監視においては、効率を向上させるために太陽光発電用ストリングの測定が中心的役割を果たします。誤動作を検出して対処:太陽光発電用ストリング監視システムSOLARCHECKは、太陽光発電システムのパフォーマンスに関する情報を確実に提供します。このシステムはパネル破損や接触・配線不良などによる個別ストリングの電力損失にすぐに反応します。
SCK-C-MODBUS
-
PVストリング監視モジュール
2901674
SCK通信モジュール、最大8台のSCK測定モジュールからのデータ収集用、RS-485 Modbus/RTU出力。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
EAC
認証ID: RU*DE.*08.B.01536/19UL Listed
認証ID: E140324cUL Listed
認証ID: E140324UL 認証
認証ID: FILE E 325209cUL Listed
認証ID: E140324UL Listed
認証ID: E140324互換性のある製品
特長
接続箱に電源ユニットの追加不要、低コストかつ短時間で配線
コンパクトな省スペース設置
Modbus/RTU通信で監視システムに簡単に組込み
デジタル入力の追加により、警報接点をモニタリング