RAD-AI4-IFS - I/O拡張モジュール
2901537

CRAの要件への適合に向けて準備中

Radioline - I/O拡張モジュール、アナログ電流入力4点(0/4 mA~20 mA)。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細










特長

サムホイールで簡単に開始
チャネル同士を電気的に絶縁
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
稼働中でも簡単にモジュール交換(ホットスワップ)
ゾーン2での使用を認定