RAD-CABLE-USB - プログラミング用ケーブル
2903447

CRAの要件への適合に向けて準備中

Radioline - PCとRadioline機器間の通信用USB通信用ケーブル、PCのUSBポート経由での診断とコンフィグレーション用電源、ケーブル長:2 m。本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

診断および設定用電源はPCのUSBポートから供給