RAD-RUGGED-BOX-CONF - ワイヤレスモジュール
1091638

CRAの要件への適合に向けて準備中

Radioline開閉装置と制御装置の組立て、耐衝撃性IP66の屋外用ケース、汎用電源100 V AC~240 V AC、サージ保護、アンテナ貫通。無線モジュールの型式(周波数帯域)、I/O拡張モジュールの型式と数はコンフィグレーション可能です。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

組込みの電源ユニット、サージ保護、選択したワイヤレスモジュール、I/O拡張モジュールを備え、完全に配線済みの制御ボックス
堅牢でUV耐性と耐衝撃性を備えたIP-66ケースのため、屋外で使用可能
電源とI/O信号を迅速かつ簡単に接続

よくある質問


機器は無線機器指令(Radio Equipment Directive、RED)のサイバーセキュリティ要件を満たしていますか。

RED 2014/53/EUの委任規則2022/30の第3.3条d、e、fに関する要件は、この製品には適用されません。
第3.3条、d:機器はネットワーク通信に能動的にアクセスする機能を有しておらず、ネットワーク通信の妨害や、リソースの不正利用はできません。したがって、この要件は当該機器には適用されません。
第3.3条、e:個人データの処理は行われず、エンドユーザーのプライバシーにも影響を与えないため、当該機器には適用されません。
第3.3条、f:当該機器は金融取引目的で使用されないため、適用されません。



FAQを表示