ANT-DIR-868-01
-
アンテナ
2702137
指向性アンテナ、支柱への取付けまたは壁面取付け用、周波数帯:868MHz、ゲイン:3.5 dBi、円偏波、保護等級:IP67、耐衝撃性:IK06、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む、ATEXおよびIECEx認証
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | アンテナ |
| 製品内容 | 取付けブラケットとマストクランプを含む |
| 放射線特性 | 指向性 |
| ゲイン | 3.5 dBi |
| 垂直ビーム幅 | 90 ° |
| 水平ビーム幅 | 135 ° |
| 極性 | 時計回り |
| 周波数帯 | 868 MHz |
| 周波数範囲 | 865 MHz ... 870 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| 最大容量 | 10.00 W |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | ≤ 2.00 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | N(メス) |
| 外径 | 25 mm ... 85 mm (マスト) |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 最大 30 V |
| 入力電流Ii | 最大 600 mA |
| 入力電力Pi | 0.89 W (最大HF入力電力、29.5 dBm、グループIIC) |
| 1.54 W (最大HF入力電力、31.9 dBm、グループIIB) | |
| 2.63 W (最大HF入力電力、34.2 dBm、グループIIA) | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 長さ | 35 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 25 mm ... 85 mm (マスト) |
| 色 | グレーホワイト (RAL 9002) |
| 部材 (ランダム) | PC |
| 部材 (ホルダ) | 高品質スチールV2A |
| 部材 (マストクランプ) | 高品質スチールV2A |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 耐衝撃度 | IK06 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 110 kPa |
| 風速 | 220 km/h |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| 認定 | IBExU14ATEX1116 X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ia IIC T6 Ga |
| 認定 | IECEx IBE 14.0039X |
| 鉄道車両の電子式機器 | |
| 衝撃(動作時) | EN 50125-3準拠、位置決めプロファイル:「レールから離れてください」 |
| 振動(動作時) | EN 50125-3準拠、位置決めプロファイル:「レールから離れてください」 |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 爆発の危険性がある環境 | |
| 標準割当て | 防爆エリア、必須要件 |
| 標準/仕様 | EN 60079-0 |
| 爆発の危険性がある環境 | |
| 標準割当て | 防爆エリア、本質安全防爆 |
| 標準/仕様 | EN 60079-11 |
| 鉄道アプリケーション | |
| 標準割当て | 鉄道アプリケーション |
| 標準/仕様 | EN 50155 |
| 鉄道アプリケーション | |
| 標準/仕様 | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| 注記 | 鉄道車両の火災保護 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 支柱に取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 屋外および屋内 |
| アイテム番号 | 2702137 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC6A2 |
| GTIN | 4055626006512 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 502.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 519.2 g |
| 関税率 | 85177100 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - アンテナバリア 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - アンテナ分配器 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
固定または直線的に移動する 868 MHzアプリケーションに理想的
反射のある環境でのアプリケーション用
防爆エリアでの使用向け
耐塩水性