RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
-
アンテナ
2867814
指向性アンテナ、868 MHz/900 MHz、ゲイン:8.65 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 100°/62°、保護等級:IP.65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| ゲイン | 8.65 dBi |
| 垂直ビーム幅 | 62 ° |
| 水平ビーム幅 | 100 ° |
| 極性 | 線形の縦または横 |
| 周波数帯 | 900 MHz |
| 周波数範囲 | 868 MHz ... 960 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| 最大容量 | 200.00 W |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | ≤ 1.50 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | N(メス)、ケーブル0.6 m付き |
| 外径 | 32 mm ... 60 mm (マスト) |
| 幅 | 60.5 mm |
| 高さ | 172 mm |
| 長さ | 304.8 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 32 mm ... 60 mm (マスト) |
| 部材 | アルミ |
| V2A | |
| V2A |
| 導体の長さ | 0.60 m |
| 接続ケーブル | はい |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 風速 | 240 km/h |
| 取付けタイプ | 支柱に取付け |
| アイテム番号 | 2867814 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC6A3 |
| GTIN | 4017918976699 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,321.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,236 g |
| 関税率 | 85177100 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ddf8f61-b9c4-4655-8074-ccd6fc17d613 |
互換性のある製品
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - アンテナケーブル 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - アンテナケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - アンテナケーブル 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - アンテナケーブル 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - アンテナ分配器 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
長距離用
ポイントツーポイント接続用