ST 2,5-4L/1P - 多段端子台
3041985

多段端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 接続数: 5、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

それぞれの接続ポイントにマーキング可能
設計幅わずか5.2 mm
貫通4段