CP 2,5-4L-Z - コネクタハウジング
3041943

コネクタハウジング、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 接続数: 4、 極数: 4、 接続方式: 圧着端子接続式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

それぞれの接続ポイントにマーキング可能
貫通4段
設計幅わずか5.2 mm