PT 2,5-4L/1P-F
-
フランジ
3012326
フランジ、 ねじで固定、 幅: 5.2 mm、 高さ: 105.6 mm、 色: グレー
製品の詳細
製品ライン | フランジ |
幅 | 5.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 105.6 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 59 mm |
NS 35/15の奥行き | 66.5 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
部材 | PA |
UL94難燃性クラス | V0 |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
経年劣化 | |
冷熱繰返し | 192 |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
ASDレベル | 0.964 (m/s²)²/Hz |
加速 | 0.58g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 5g |
衝撃時間 | 30 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
アイテム番号 | 3012326 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1Z1X |
GTIN | 4055626233017 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.37 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.37 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - コネクタハウジング 3012322
-
AP-CP-H CM - 保護カバー 3000801
-
AP-CP-H METER - 保護カバー 3012315
-
CEC 2,5 - フィラープラグ 3062757
-
DFS-CP-H 2,5-4L - フランジカバー 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - フランジカバー 3012321
-
DF-CP 2,5-4L - フランジカバー 3012327
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
特長
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き